Discontinued

Extech HDV-5CAM-1FM

Cabezal de cámara de videoscopio de 5,5 mm

La Extech HDV-5CAM-1FM es una cámara opcional para usar con la serie de videoscopios HDV600. Este cabezal de cámara de 5,5 mm con lente macro cuenta con un campo de visión de 65°. Incluye un cable semirrígido de un metro de longitud. Distancia mínima de enfoque a 15 mm (0,59 pulgadas).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Cabezal de la cámara Carcasa de acero inoxidable
Campo de visión (FOV) 65°
Distancia focal De 2 a 6 cm (de 0,79 a 2,36 pulgadas)
Diámetro 5,5 mm (0,22 pulgadas)
Intensidad de la luz 3500 lux a 20 mm
LED(s) 4
Longitud 1 m (3,3 pulgadas)
Resolución 640 × 480 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

Certification

Extech HDV-5CAM-1FM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions