Discontinued

Extech HDV-5CAM-30FM

Cabezal de cámara de videoscopio de 5,5 mm

La Extech HDV-5CAM-30FM es una cámara opcional para usar con la serie de videoscopios HDV600. Este cabezal de cámara de 5,5 mm con lente macro cuenta con un campo de visión (FOV) de 65°. Cable semirrígido de 30 metros de longitud. Distancia mínima de enfoque a 15 mm (0,59 pulgadas).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Cabezal de la cámara Carcasa de acero inoxidable
Campo de visión (FOV) 65°
Distancia focal De 2 a 6cm (de 0,79 a 2,36 pulgadas)
Diámetro 5,5 mm (0,22 pulgadas)
Intensidad de la luz 3500 lux a 20 mm
LED(s) 4
Longitud 30 m (98')
Resolución 640 × 480 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

User Manual

Extech HDV-5CAM-30FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions