Extech HDV-TX1
Terminal con cables con sonda articulada (1 m)
El HDV-TX1 es un auricular con cable y sonda articulada (1 m), sonda semirrígida (1 m) con cámara de 6 mm de diámetro y lente macro. El HDV-TX1 de Extech está hecho para usarse con el videoscopio HDV600 de Extech, se conecta a través de un cable de conexión (HDV-PC). Este dispositivo consta de una sonda semirrígida con una cámara de 6 mm de diámetro y una lente macro conectada a una unidad portátil. Esta unidad incluye una perilla de articulación para facilitar el ajuste de la cámara.
Recursos y asistencia
Certification
Extech HDV-TX1 Declaration of Conformity
User Manual
Extech HDV-TX1 User Manual
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Export Restrictions