Discontinued

Extech HDV-TX2

Terminal con cables con sonda articulada (2 m)

La Extech HDV-TX2 es una cámara de diámetro estrecho que ofrece alta resolución de imagen en áreas de difícil acceso. La sonda no desmontable, semirrígida y de dos metros cuenta con una cámara de 6 mm de diámetro, un sensor de FOV de 60° y una perilla de articulación macro. El HDV-TX2 se conecta al videoscopio HDV600 a través de un cable de conexión (HDV-PC).

Recursos y asistencia

User Manual

Extech HDV-TX2 User Manual

Certification

Extech HDV-TX2 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions