Discontinued

Extech HDV-WTX

Terminal inalámbrico

El Extech HDV-WTX es un transmisor de vídeo de terminal inalámbrico. Para usar con cualquier cabezal de cámara de videoscopio de la serie HDV y cámaras de inspección de videoscopio de la serie HDV. Compatible con sondas de 4 mm, 5,5 mm, 5,8 mm y 25 mm de diámetro y tiene controles de encendido/apagado y brillo.

Recursos y asistencia

Certification

Extech HDV-WTX Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-WTX User Manual

Export Restrictions