Extech HDV-WTX2
Terminal inalámbrico con sonda articulada (2 m)
La Extech HDV-WTX2 es una sonda semirrígida (2 m) con cámara de 6 mm de diámetro y lentes de macro. La cámara de videoscopio inalámbrico tiene una punta articulada 320° para obtener el mejor ángulo de visión. La fácil operación con una sola mano de la punta de la cámara articulada facilita la visualización en áreas obstruidas donde las puntas de la cámara estándar no podrían acceder de otra manera. Un transmisor inalámbrico integrado en el control de cable de la cámara le permite transmitir vídeo a una distancia de hasta 30,5 m desde el punto de medición al monitor.
Recursos y asistencia
User Manual
Extech HDV-WTX2 User Manual
Certification
Extech HDV-WTX2 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Export Restrictions