Extech HDV540

Kit de videoscopio articulado de alta definición

El HDV540 es un kit de videoscopio ligero que incluye un terminal con cables y una cámara de 6 mm de diámetro. La fácil operación con una sola mano de la punta de la cámara articulada facilita la visualización en áreas obstruidas donde las puntas de la cámara estándar no podrían acceder. Las imágenes y los vídeos se ven en la pantalla a color de alta resolución o en monitores externos, y se pueden almacenar en una tarjeta de memoria SD (incluida) o en una unidad flash USB. Cuenta con un campo de visión de primer plano sin reflejos, salida AV para ver imágenes/vídeo en un monitor, grabar audio de voz en off en modo de grabación de vídeo y almacenamiento de memoria de 20 000 imágenes. Incluye pila recargable de polímero de litio de 3,7 V, adaptador universal de CA de 100 V/240 V y varios tipos de enchufe (EE. UU., UE, Reino Unido, Australia), cables USB y AV y un estuche de transporte rígido.

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech HDV540

Certification

Extech HDV540 Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV540 User Manual

Datasheet

Extech HDV540 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro