Discontinued

Extech HDV600

Conjuntos de videoscopio de alta definición

El videoscopio HDV600 cuenta con ocho posibles conjuntos de sondas de cámara para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Elija entre una amplia gama de longitudes de sonda y diámetros de cámara con funciones articuladas o inalámbricas. Este videoscopio resistente al agua y a las caídas tiene una pantalla LCD TFT en color de 5,7 pulgadas con resolución de alta definición de 640 × 480 píxeles. La tarjeta de memoria SD incluida almacena más de 14 600 imágenes. Grabación de vídeo (hasta 4 horas) con notas de voz. Salida AV para ver imágenes y vídeo directamente en un monitor. El vídeo y las imágenes se pueden transferir a un PC mediante la tarjeta SD o una salida USB. El transmisor inalámbrico opcional le permite transmitir vídeo a una distancia de hasta 30 m (100 pies) desde el punto de medición al monitor. Incluye tarjeta SD, batería recargable de polímero de litio de 3,7 voltios, cable de conexión, adaptador de CA, cables USB y AV, y maletín de transporte rígido.

La punta articulada de la cámara ajusta un ángulo de visión de hasta 240° con cuatro luces LED brillantes integradas que iluminan las zonas oscuras.
El transmisor inalámbrico opcional envía la señal de vídeo a la pantalla principal desde una distancia de hasta 30 m (100 pies).
Grabe vídeo avi durante un máximo de 4 horas con una sola carga de batería, almacenando hasta >15 000 imágenes en la tarjeta SD incluida.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión 65°
Componentes del kit VideoScope, sonda de cámara de 25 mm, conjunto de carrete de cable de fibra de vidrio de 10 m, tarjeta de memoria SD, batería recargable de polímero de litio de 3,7 V, cable de conexión, adaptador de CA universal (110-240 V, cuatro enchufes), cables USB y AV, y maletín de transporte rígido.
Formato de salida MPEG4/AVI (640 × 480), JPEG (640 × 480)
Frecuencia de transmisión inalámbrica 2,4 GHz (-87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz))
Longitud de sonda Sonda de 10 m (32,8 pies) de longitud y 25 mm de diámetro
Memoria Tarjeta SD (2 GB máximo)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería recargable de polímero de litio (3,7 V); adaptador de alimentación de 100 a 240 VCA / 5 VCC
Certificaciones CE
Clasificación IP Medidor: IP67; sonda: IP57
Conector(es) Mini USB 1.1 y salida AV
Dimensiones 24,1 cm × 17,8 cm × 7,0 cm (9,5 pulgadas × 7 pulgadas × 2,75 pulgadas)
Garantía 2 años
Pantalla 14,5 cm (5,7 pulgadas); visible 13,5 cm (5,3 pulgadas); 640 × 480 píxeles; NTSC y PAL
Peso 1474 g (3,25 lb)

Recursos y asistencia

Certification

Extech HDV610 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV620 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640W Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV600 User Manual

Certification

Extech HDV600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV640 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640W Datasheet

Datasheet

Extech HDV650 Datasheet

Datasheet

Extech HDV610-HDV620 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro