New

Flir i34

App-Enabled Thermal Camera

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection

The Flir i34 is the smart, scalable way to bring thermography to more people across your team—without compromising on consistency or control. With 240 × 320 thermal resolution and the power of the Flir ACE platform, the i34 transforms inspections into app-guided, repeatable workflows that anyone can follow—helping you capture the right data, in the right place, at the right time.

The i34 supports fully guided inspection routes, on-camera fault detection, baseline image comparison, and direct integration with Flir Assetlink and Ignite. Whether you're expanding your predictive maintenance program or reducing reliance on paper-based reporting, the i34 helps standardize inspections and eliminate guesswork—no matter the user’s experience level.

With a wide field of view, glove-friendly controls, and cybersecure data transfer behind your IT firewall, the i34 is your entry point to smarter, more connected thermography—designed to scale with your goals, not your workload.

Con la ventaja de Flir, aplicaciones de terceros y personalizadas, las cámaras de la serie iXX simplifican las inspecciones y mejoran el flujo de trabajo para aumentar la productividad. Las aplicaciones pueden reducir los pasos entre la recopilación de datos y el consumo, lo que le permite trabajar de la manera que más le convenga a su organización.
On-board apps can flatten the learning curve, provide safety information, host training, and offer remote support so inexperienced users can perform expert-level inspections.
Las cámaras Flir iXX pueden alojar una gama de aplicaciones creadas por —Flir, de terceros y personalizadas —diseñadas para abordar las necesidades de comunicación, documentación o toma de decisiones.
Product showcase image

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 240 × 320
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Campo de visión (FOV) 38° × 49°
Cámara digital 8 MP, Autofocus
Modos de imagen MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Soporte de almacenamiento Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen Yes
Ajuste manual de imagen Yes
Alineación láser Position of laser pointer automatically displayed on the infrared image
Campo de visión (FOV) 38° × 49°
Color Black
Cámara digital 8 MP, Autofocus
Cámara digital, campo de visión 50.5° × 64.5°
Distancia focal mínima 0.5 m
Enfoque Fixed focus
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Modos de imagen MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Número F 1.4
Paletas de colores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7.5 to 13 µm
Resolución de IR 240 × 320
Resolución de pantalla 720 × 1280
Resolución espacial (IFOV) 2.9 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Tipo de pantalla 5 in. color LCD
Medición y análisis
Correcciones de medición Emissivity, matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Corrección de emisividad Variable from 0.1 to 1.0
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotérmico Above, Below
Medidor puntual Center spot, box with min./max.
Peso de la cámara, batería incluida 0.8 kg (1.76 lb)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Rango de temperatura del objeto -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 450°C (50°F to 842°F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 225 × 136 × 73 mm (8.9 × 5.4 × 2.9 in)
Interfaz de usuario
Pantalla táctil Capacitive touch
Texto Text annotation on image using onscreen keyboard
Comunicación y almacenamiento de datos
Formatos de archivo Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Funcionamiento CA Optional accessory: 45 W AC adapter, 100 V to 240 V AC input, 15 V DC, 3 A output to camera
Interfaz USB-C: Data transfer to and from PC and Mac device
Display port over USB-C
Soporte de almacenamiento Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Wifi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Automatic shut-down
Sistema de carga Battery is charged inside the camera or in specific charger (included)
Tiempo de carga 2 hours in charger / 4 hours to 90% capacity in camera
Tiempo operativo de la batería 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Tipo de batería Rechargeable Lithium-ion battery
Características medioambientales y certificaciones
Caída 2 m (6ft 7 in)
Clasificación de láser Class 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
Espectro de radio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR part 15
RSS-247
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Protección IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Rango de temperatura operativa -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Tabla de emisividad Emissivity table of predefined materials
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Contenido del paquete Infrared camera with battery
Extra battery
Battery charger
USB-C cable
Printed documentation
Hard transport case
Wrist strap
Linterna Manually activated bright LED

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Value Sheets

Inspección térmica con inteligencia basada en aplicaciones | Flir iXX-Series

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

Ficha técnica de FLIR iXX

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions