New

Flir i65

App-Enabled Thermal Imaging Camera with LTE

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection

The Flir i65 brings the power of NFPA 70B-compliant thermal inspections to every technician, no matter their experience level. Built on the new ACE operating system, it works just like a smartphone for thermography—powered by apps, connected to the cloud, and ready to scale across teams. With high-resolution 480 × 640 thermal imaging, an intuitive 5” touchscreen, rugged, glove-friendly design, and built-in LTE connectivity, this means technicians can securely upload thermal data, share reports, and collaborate in real time—directly from the field, without needing Wi-Fi access. With sharper detail, guided workflows, and enterprise-grade cybersecurity, the i65 helps organizations cut reporting time, boost uptime, and empower teams everywhere.

Con la ventaja de Flir, aplicaciones de terceros y personalizadas, las cámaras de la serie iXX simplifican las inspecciones y mejoran el flujo de trabajo para aumentar la productividad. Las aplicaciones pueden reducir los pasos entre la recopilación de datos y el consumo, lo que le permite trabajar de la manera que más le convenga a su organización.
On-board apps can flatten the learning curve, provide safety information, host training, and offer remote support so inexperienced users can perform expert-level inspections.
Las cámaras Flir iXX pueden alojar una gama de aplicaciones diseñadas para abordar la documentación y la toma de decisiones. Además, el i65 ofrece LTE integrado para cargar, compartir y colaborar en tiempo real, sin necesidad de wifi, respaldado por prácticas con certificación ISO 27001.
Product showcase image

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 480 × 640
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Rango de temperatura -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Campo de visión (FOV) 38° × 49°
Cámara digital 8 MP, Autofocus
Modos de imagen MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Pantalla 5 in. 720 × 1280 color LCD
Soporte de almacenamiento Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen Yes
Ajuste manual de imagen Yes
Alineación láser Position of laser pointer automatically displayed on the infrared image
Campo de visión (FOV) 38° × 49°
Color Black
Cámara digital 8 MP, Autofocus
Cámara digital, campo de visión 50.5° × 64.5°
Distancia focal mínima 0.5 m
Enfoque Fixed focus
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Modos de imagen MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Número F 1.4
Paletas de colores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7.5 to 13 µm
Resolución de IR 480 × 640
Resolución de pantalla 720 × 1280
Resolución espacial (IFOV) 1.4 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Tipo de pantalla 5 in. color LCD
Medición y análisis
Correcciones de medición Emissivity, matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Corrección de emisividad Variable from 0.1 to 1.0
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotérmico Above, Below
Medidor puntual Center spot, box with min./max.
Peso de la cámara, batería incluida 0.8 kg (1.76 lb)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Rango de temperatura -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)
Rango de temperatura del objeto -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 450°C (50°F to 842°F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 225 × 136 × 73 mm (8.9 × 5.4 × 2.9 in)
Interfaz de usuario
Pantalla 5 in. 720 × 1280 color LCD
Pantalla táctil Capacitive touch
Texto Text annotation on image using onscreen keyboard
Comunicación y almacenamiento de datos
Cellular Yes
Formatos de archivo Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Funcionamiento CA Optional accessory: 45 W AC adapter, 100 V to 240 V AC input, 15 V DC, 3 A output to camera
Interfaz USB-C: Data transfer to and from PC and Mac device
Display port over USB-C
Soporte de almacenamiento Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Wifi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Automatic shut-down
Sistema de carga Battery is charged inside the camera or in specific charger (included)
Tiempo de carga 2 hours in charger / 4 hours to 90% capacity in camera
Tiempo operativo de la batería 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Tipo de batería Rechargeable Lithium-ion battery
Características medioambientales y certificaciones
Caída 2 m (6ft 7 in)
Clasificación de láser Class 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
Espectro de radio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR part 15
RSS-247
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Protección IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Rango de temperatura operativa -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Tabla de emisividad Emissivity table of predefined materials
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Contenido del paquete Infrared camera with battery
Extra battery
Battery charger
USB-C cable
Printed documentation
Hard transport case
Wrist strap
Linterna Manually activated bright LED
Puntero láser Class 2

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Value Sheets

Inspección térmica con inteligencia basada en aplicaciones | Flir iXX-Series

Datasheet

Ficha técnica de FLIR iXX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions