Nota: Para obtener más recursos de soporte, visite Support.FLIR.com.
Encendido
Software de generación de informes y almacenamiento de imágenes térmicas basado en la nube
Flir Ignite™ es un software seguro de almacenamiento en la nube y creación de informes termográficos que le ofrece una experiencia perfecta para cargar, editar, organizar, almacenar y compartir imágenes y vídeos directamente desde determinadas cámaras térmicas Flir*. Deje de perder el tiempo copiando imágenes a otros dispositivos o haciendo una copia de seguridad de los datos con un cable USB. Con Flir Ignite, sus imágenes se cargarán automáticamente desde su cámara térmica a su cuenta de Ignite, lo que le permitirá acceder a archivos desde un ordenador o dispositivo móvil cuando lo necesite. Edite imágenes térmicas sobre el terreno y mueva los archivos a carpetas personalizadas para mantenerse organizado y, a continuación, comparta los hallazgos con compañeros de trabajo y clientes mediante un enlace protegido con contraseña. Incluso puede sincronizar archivos con su ordenador para un análisis más detallado y generar informes detallados utilizando las herramientas de creación de informes integradas de Flir Ignite.
*La función de carga automática funciona actualmente con determinadas cámaras Flir: T5xx-Series, T8xx-Series, serie Exx, serie Ex, serie Flir ONE, GF77 y serie
Cx Ahora disponible en 4 capacidades de almacenamiento: 1 TB, 100 GB, 10 GB o 1 GB

Editar imágenes térmicas
La función Editar imágenes de Ignite le permite a usted y a sus colaboradores editar sus imágenes térmicas en línea en su navegador.
Entre sus características se incluyen:
- Añadir, eliminar o modificar mediciones como puntos, cuadros, líneas, elipses, poliáreas, polilíneas o deltas
- Editar el nivel y el intervalo
- Modificar el esbozo existente en la imagen y crear nuevo
- Cambiar las paletas
- Cambiar y editar modos de fusión
- Añadir cálculos isotérmicos
- Editar parámetros de imagen
- Añadir, editar y eliminar anotaciones o notas de texto
- Guardar imágenes
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** La edición de imágenes está disponible tanto en dispositivos de escritorio como móviles.

Gráficos de tendencias de temperatura
Cree gráficos que muestren las mediciones de temperatura durante un periodo de tiempo para analizar y comparar mejor los cambios de temperatura. Exporte gráficos como imágenes y añádalos a informes para compartirlos con sus compañeros, partes interesadas o clientes.
- Cree varios gráficos de tendencias de temperatura
- Sume hasta 5 líneas de medición por gráfico
- Cree un área de referencia para indicar claramente una zona de temperatura segura similar a los cálculos isotérmicos
- Exporte sus gráficos como jpeg y adjúntelos a un informe o compártalos a través de Ignite
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, la creación de gráficos de tendencias de temperatura solo está disponible en escritorio.

Vista de comparación
La vista de comparación le permite editar varias imágenes y compararlas una al lado de la otra.
Entre sus características se incluyen:
- Comparar la referencia y la imagen analizada una al lado de la otra
- Importar varias imágenes de la biblioteca a Edición de imágenes, añadir o eliminar imágenes más adelante en la galería
- Transferir la configuración de imagen de una imagen a otra o a todas las imágenes importadas a la vez
- Vincular imágenes y realizar cambios en ambas imágenes simultáneamente
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, la vista de comparación está disponible solo en escritorio.

Informes profesionales
Seleccione imágenes de su biblioteca y genere informes profesionales con nuestras plantillas integradas.
Entre sus características se incluyen:
- Reordenar imágenes y módulos de datos dentro de la configuración de la página
- Ajustar la imagen y diferentes ajustes del módulo de datos
- Editar texto en la página
- Encabezado y pie de página personalizados
- Seleccionar la calidad de la imagen y el formato de papel en la configuración del informe
* Requiere un navegador compatible con WebGL 2.0.
** Actualmente, los informes de Ignite solo están disponibles en escritorio.
Recursos y asistencia
Brochure
Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR
Tech Note
Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones
Application Story
Imagen de referencia de Route Creator y nota de aplicación de Flir Ignite
Brochure
FLIR Global Utility Market Brochure
Application Story
How Thermal Imaging Process Improvements Can Save You Time and Money
Chat
Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.
(Cuando haya agentes disponibles)
Soporte telefónico
Línea internacional:
(+1) 805 392 3775
Número local:
(+1) 844 283 5471
Servicio, reparación y calibración
América
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos |
Línea gratuita: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canadá | 800 613 0507 | Enviar una RMA | |
| Sudamérica y Centroamérica | 0800 878 2486 |
Europa
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Bélgica | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Alemania | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italia | +390294753491 | ||
| Suecia | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Emiratos Árabes Unidos: | +971 4 802 4999 | ||
| Reino Unido | +44 (0)1732 220 011 |
Asia y Pacífico
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japón | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Corea del Sur | (02)565-2724 |
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Añadido al carro