Discontinued

FLIR IM75

Combo de Aislante y DMM con METERLiNK®

El FLIR IM75 es un comprobador de aislamiento de mano de primer nivel y un multímetro digital multifunción avanzado para profesionales de instalación, solución de problemas y mantenimiento. El IM75 incluye varios modos de aislamiento especializado, entre los que se encuentran: Índice de polarización, absorción dieléctrica y resistencia con toma de tierra. Las pruebas de aislamiento pueden realizarse de manera instantánea, continua y durante un período controlado para realizar una evaluación en profundidad. El medidor incluye METERLiNK® para integrar mediciones eléctricas en termografías capturadas por cámaras de infrarrojos FLIR, y funcionalidad Bluetooth® para ver las lecturas en tiempo real de forma remota.

Una herramienta para pruebas de aislamiento y eléctricas
Todas las funciones que necesita en una herramienta, incluidos múltiples rangos de resistencia para niveles de prueba de aislamiento y funciones inalámbricas.
Ofrece funciones para pruebas de aislamiento avanzadas, incluidas las mediciones True RMS con rango de 1000V, modo VFD y tres modos de aislamiento.
Incluye potentes luces de trabajo LED para iluminar las áreas y los objetivos de pruebas, una pantalla LED multi-color y una estructura de doble moldeado de alta duración.

Especificaciones

Highlighted
Resistencia de aislamiento Rango máximo de 4 M a 20 GΩ / Precisión básica ±1,5 %
Voltajes de prueba de aislamiento Rango máximo 50, 100, 250, 500 y 1000 V / Precisión básica ±3,0 %
Clasificación de categoría CAT III-1000 V, CAT IV-600 V
Medición y análisis
Capacitancia Rango máximo 10 mF / Precisión básica ±1,2 %
Clasificación de categoría CAT III-1000 V, CAT IV-600 V
Continuidad Rango máximo 400,0 Ω / Precisión básica ±0,5 %
Frecuencia [CAV] Rango máximo 40 kHz / Precisión básica +/-5 dígitos
Prueba de diodos Rango máximo 2 V / Precisión básica ±0,5 %
Resistencia de aislamiento Rango máximo de 4 M a 20 GΩ / Precisión básica ±1,5 %
Resistencia de conexión a tierra Rango máximo de 40 Ω a 40 kΩ / Precisión básica ±1,5 %
Voltaje CA Rango máximo 1000,0 V / Precisión básica ±1,5 %
Voltaje CA con VFD Rango máximo 1000,0 V / Precisión básica ±1,5 %
Voltaje CC Rango máximo 1000,0 V / Precisión básica ±0,1 %
Voltajes de prueba de aislamiento Rango máximo 50, 100, 250, 500 y 1000 V / Precisión básica ±3,0 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Memoria 99 ubicaciones de almacenamiento internas
Rango de Bluetooth 10 m (32 ft)
Alimentación
Tipo de batería 6 AAA
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación IP/prueba de caída IP 54, 2 m (6,6 ft)
Garantía Limitada de por vida*
Temperatura operativa De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Accesorios

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Recursos y asistencia

Brochure

FLIR Energía Renovable Folleto Sobre Energía Eólica

User Manual

IM75 User Manual

Datasheet

IM75 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Export Restrictions