Discontinued

ioi PTZ Tracker

Codificador de vídeo inteligente distribuido

El Rastreador PTZ analiza las señales de video y envía notificaciones de alarma cuando personas, vehículos u objetos cruzan las líneas del perímetro, ingresan a regiones predefinidas o se quedan atrás o se retiran de las escenas. Los usuarios pueden personalizar zonas y definir qué detectar. Con las cámaras Pan / Tilt / Zoom (PTZ), una vez que se detecta un objeto en movimiento, el rastreador PTZ controla automáticamente la cámara PTZ para rastrear de forma autónoma y acercarse a posibles amenazas.

El codificador de video autónomo para proteger los perímetros
El ioi PTZ Tracker transmite tanto video análogo como IP (H.264, MPEG-4 SP y MJPEG) para redes CCTV heredadas o basadas en IP.
El análisis de vídeo en tiempo real basado en DSP con hasta cinco reglas de detección de intrusión simultáneas mejora la probabilidad de detección y reduce las tasas de falsas alarmas.
La unidad cuenta con almacenamiento en el Edge (SoE) con copia de seguridad remota y se puede configurar en cinco minutos con un navegador web estándar.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Seguridad UL
Características medioambientales
Humedad operativa De 5 % a 95 % (sin condensación)
Interferencia electromagnética Compatibilidad electromagnética (EMC) FCC 47 CFR apartado 15, subapartado B, clase A; CE clase A
Medioambiental RoHS
Temperatura operativa De 0° C a 60° C (de 32 a 140 °F)
General
Almacenamiento en Edge Grabación de eventos: 3800 Mb
Consumo de energía CC: 3,6 W, CA: 6 W
Dimensiones (mm) 68,5 x 36 x 118 mm (An x Al x Pr)
Dimensiones (pulgadas) 2,7" x 1,42" x 4,61" (An x Al x Pr)
Frecuencia de imagen H.264 (PAL/NTSC) D1 12/15 FPS VGA 18 FPS 2CIF 25/30 FPS CIF 25/30 FPS
Frecuencia de imagen MPEG-4 SP (PAL/NTSC) Hasta 25/30 FPS para todas las resoluciones
Montaje Montaje en bastidor opcional/estantería (accesorio de unidad única o unidad múltiple)
Número de canales de análisis de vídeo 1
Sistema operativo Windows 7, 8 y 8.1, 10
Voltaje 12 V CC (+/-10 %), 24 V CA
Integración de sistema
Alarmas/comandos TCP/IP, HTTP
Conector físico 1 BNC 75 Ω
Entrada - Entrada de alarma 1 contacto seco
Estándar de TV Compuesto 1 v p-p NTSC o PAL
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1 interfaz RJ45
Navegadores Internet Explorer 10 y 11
Salida/salida de relé 1 salida de relé (carga nominal 0,3 A a 12 V CC; 1A a V CC; 0,25 a 24 CA, 50/60Hz)
Serie 1 RS-485 (para control de cámara PTZ)
Servicios y protocolos TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Vídeo y grabación
Transmisión de vídeo IP H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Velocidad de bits CBR (128 Kbps - 4 Mbps), VBR
Vídeo Transmisión RTP/RTSP
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
ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.