Discontinued

ioi SD Fixed Cameras

Día y noche, en interiores y exteriores

El SC1DN-S es una cámara IP día / noche compacta e independiente que no requiere componentes adicionales para el análisis de video. La cámara analiza las señales de video capturadas y envía alarmas cuando personas, vehículos u objetos cruzan perímetros, ingresan a regiones predefinidas, se quedan atrás o se retiran de una escena. Los usuarios pueden establecer reglas y criterios personalizables para definir regiones específicas y qué detectar.

Solución de codificación y análisis de vídeo completamente integrada
La cámara fija SD de ioi se conecta a redes CCTV heredadas y basadas en IP a través de salidas de transmisión analógica e IP para una fácil actualización.
La cámara fija SD de ioi optimiza las señales de video capturadas y mantiene una tasa de alarma falsa (FAR) extremadamente baja.
La cámara cuenta con almacenamiento en el Edge (SoE) con copia de seguridad remota y acceso a través de la web para reproducción en vivo y SoE.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Seguridad UL
Características medioambientales
EMC FCC 47 CFR apartado 15, subapartado B, Clase A; CE Clase A
Humedad operativa De 5 % a 90 % (sin condensación)
Medioambiental RoHS
Temperatura operativa De 0° C a 50° C (de 32 a 122 °F)
General
Almacenamiento en Edge Grabación de eventos: 3800 Mb
Consumo de energía 3,6W a 12 V CC; 6W a 24 V CA
Dimensiones (An. × Al. × Pr.) 73 x 60 x 133 mm / 2,87" x 2,36" x 5,24"
Frecuencia de imagen H.264 (PAL/NTSC) MPEG-4 SP: hasta 30 FPS para todas las resoluciones; H.264: hasta 25/30 FPS para CIF y 2CIF, 18 FPS para VGA, y 12/15 FPS para D1 y 4CIF
Número de canales de análisis de vídeo 1,0
Ruido Rango dinámico hasta 82 dB
Sistema operativo Windows XP, 7, 8 y 8.1
Voltaje 12 V CC, 24 V CA
Integración de sistema
Alarmas/comandos TCP/IP, HTTP
Conector físico 1 BNC 75 Ω
Entrada de alarma 1 contacto seco
Estándar de TV Compuesto 1 v p-p NTSC o PAL
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1 interfaz de Ethernet RJ45
Navegadores Internet Explorer 8, 9, 10 y 11
Salida/salida de relé 1 salida de relé (carga nominal 0,3 A a 30 V CC)
Servicios y protocolos TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Cámara de luz visible (Set: 155)
Compensación de retroiluminación Encendido/Apagado
Exposición Control de iris CC automático Control de ganancia automático (AGC)
Filtro de corte de IR automático/manual
Resolución del sensor 640 × 480
Resolución máxima por canal VGA
Sensor Sensor de imagen CMOS de 1/4" ; 540 HTVL, 640 (H) x 480 (V) Píxeles efectivos (NTSC o PAL)
Vídeo y grabación
Transmisión de vídeo IP H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Velocidad de bits CBR, VBR
Vídeo Transmisión RTP/RTSP

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions