Discontinued

Extech IR200

Termómetro de infrarrojos para la frente sin contacto

El IR200 es idóneo para detectar rápidamente la temperatura elevada de la piel de las personas. Este termómetro de infrarrojos tiene un diseño sin contacto que elimina la necesidad de reemplazar las cubiertas de la sonda y otros suministros. El IR200 tiene una precisión de 0,3 °C (0,5 °F) con una resolución de 0,1 °C/ °F al medir temperaturas de la piel entre 32,0 °C y 42,5 °C (89,6 °F y 108,5 °F). La alarma ajustable alerta al usuario de forma visual y acústica cuando la temperatura sobrepasa los límites programados. Distancia de medición óptima de 5 a 15 cm (1,9 a 5,9 pulg.). Mueva el interruptor de función Cuerpo/Superficie a la posición Superficie para mediciones de temperatura superficial sin contacto de 0,0 °C a 60,0 °C (32 °F a 140 °F). Con una respuesta rápida de solo 0,5 segundos, los usuarios pueden simplemente pulsar el disparador y leer la temperatura en la gran pantalla LCD retroiluminada. La memoria almacena hasta 32 lecturas para facilitar su recuperación. Incluye 2 pilas AA (1,5 V) y estuche de transporte. Nota: Este termómetro está indicado para examinar a sujetos o monitorizar una posible temperatura elevada de la piel del sujeto. No sustituye a un termómetro clínico. Utilice siempre un termómetro clínico cuando se requieran mediciones muy precisas de la temperatura corporal.

Especificaciones

Highlighted
Precisión ±0.5°F/0.3°C
Generación de imágenes y óptica
Resolución 0.1°C/°F
Medición y análisis
Peso de la cámara, batería incluida 6.24oz (177g)
Precisión ±0.5°F/0.3°C
Respuesta 500ms
Alimentación
Alimentación 2 pilas AA (1,5 V)
Tipo de batería 2 AA batteries
General
Dimensiones 160 × 82 × 42 mm (6,3 × 3,2 × 1,7")
Peso 177 g (6,24 oz)
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones CE
Garantía 2 años

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech IR200 Datasheet

Certification

Extech IR200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR200 User Manual