Discontinued

ITS-Series Dual AID

Cámara de doble visión para la detección automática de incidencias

Las cámaras DUAL AID de la serie ITS de FLIR combinan lo mejor de la tecnología termográfica con la analítica de vídeo avanzada para proporcionar una solución completa para la detección automática de incidencias, recopilación de datos y detección temprana de incendios. La analítica de vídeo de tráfico de FLIR ha demostrado su eficacia en el mundo entero en las autopistas y en los túneles y ahora se combinan con el poder de la termografía que permite a los operadores de tráfico ver claramente en la total oscuridad, con mal tiempo y con un gran alcance.

Combinación de visión termográfica y luz visible para las aplicaciones de tráfico
El AID de la Serie ITS de FLIR ofrece un rendimiento constante y a largo plazo, independientemente de las condiciones climáticas.
La cámara de luz visible permite la verificación de incidentes visuales en tiempo real y puede servir como prueba forense después del incidente
El AID de la serie ITS de FLIR proporciona información crítica sobre incidentes de tráfico y detecta incendios en cuestión de segundos tan solo unos instantes después de que se produzcan.

Especificaciones

Comunicaciones
Interfaz 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) o conector directo de fibra (MM, SM)
Protocolos compatibles IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X
Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes para cada cámara (4 en total) de transmisión de vídeo: H.264 o M-JPEG
Electricidad
Consumo Calentador de 12 W apagado, calentador de 21 W encendido
Características medioambientales
Humedad relativa Del 0 al 100 %, sin condensación
Material de la carcasa Acero inoxidable 316L
Rango de temperatura operativa De -30 a 75 °C (de -22 a 167 °F) con parasol – Nema TS-2
Generación de imágenes y óptica
Frecuencia de la imagen NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz
HFOV - Térmico ITS-669 Dual AID 316L, 640 x 512, 69° Campo de visión: 69°
ITS-644 Dual AID 316L, 640 x 512, 44° Campo de visión: 44°
ITS-632 Dual AID 316L, 640 x 512, 32° Campo de visión: 32°
ITS-625 Dual AID 316L, 640 x 512, 25° Campo de visión: 25°
ITS-617 Dual AID 316L, 640 x 512, 17° Campo de visión: 17°
Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia (AGC), Mejora digital del detalle (DDE)
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Resolución - Térmico 640 × 512
Resolución - Visual Máx.: 1920 x 1080
Resolución de transmisión Visual: hasta 1920 x 1080 a 30 Hz
Térmico: hasta 640 x 480 a 30 Hz
Sensor de imagen Sensor Sony CMOS de 1/3"
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro de óxido de vanadio no refrigerado
Mecánica
Dimensiones Solo carcasa: 185 x 102,24 x 409 mm Con soporte: 346 x 256 x 409 mm
Montaje Instalación en techo, poste o pared
Peso 5 kg
Descripción general del sistema
Detección de incendios Detección temprana de incendios en túneles

Resources & Support

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de ITS-Series Dual AID 316L

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Datasheet

ITS Series Dual Aid 316L Datasheet A4

Datasheet

ITS-Series Dual AID 316L Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro