Los sensores de la serie ITS de FLIR ofrecen una precisión de imagen superior y fiabilidad para aplicaciones de supervisión de tráfico. Los sensores termográficos de la serie ITS pueden supervisar a los vehículos en una variedad más amplia de condiciones que los sensores tradicionales de luz visible. Al detectar el calor de todos los objetos en la escena, la serie ITS de FLIR funciona tanto a plena luz del día o en condiciones de oscuridad total, mal tiempo e incluso niebla ligera. Combinada con las placas de análisis de vídeo de FLIR, la serie ITS de FLIR es una gran solución para la detección automática de incidentes (AID).

Supervisión fiable de intersecciones, tanto durante el día como durante la noche
La serie ITS de FLIR produce termografías de alta calidad en las que se pueden apreciar hasta los detalles más pequeños.
Las cámaras de la serie ITS de FLIR se pueden incorporar con facilidad a cualquier infraestructura existente, ofreciendo una detección temprana y una visibilidad permanente durante todo el año.
Las cámaras de la serie ITS de FLIR son muy fáciles de usar.

Especificaciones

Comunicaciones
Analog Video Output NTSC, PAL o PAS 8.3 Hz
Video Over Ethernet Dos canales independientes de transmisión H.264 o M-JPEG
Electricidad
Power Consumption, Source – 12VDC Calentador apagado: <5,5 W Calentador encendido (al 100 %): <25 W
Power Consumption, Source – 24VAC[VA] Calentador encendido: <8 W Calentador apagado (al 100 %): <32 W
Power Consumption, Source – 24VDC Calentador encendido: <5,5 W Calentador apagado (al 100 %): <25 W
Power Consumption, Source – POE [802.3af] Calentador encendido: <5,5 W Calentador apagado (al 100 %): N/A
Power Consumption, Source – POEPlus [802.3at] Calentador encendido: <5,5 W Calentador apagado (al 100 %): <25 W
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024: 2010 y 55022: De 2010 a 4,0 kV
Características medioambientales
Humidity 0-95 % de humedad relativa
IP Rating IP66 e IP67
Operating Temperature Range De -50° a 70 °C (de -58° a 158 °F) funcionamiento continuo -40° a 70 °C (de -40° a 158 °F) arranque en frío
Shock "Transporte MIL-STD-810G "
Standard Package Cámara termográfica, manual del operador
Storage Temperature Range De -50° a 85 °C (de -58° a 185 °F)
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 y 55022: 2010 hasta 4,0 kV en redes eléctricas aux. CA; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibe IEC 60068-2-27
Generación de imágenes y óptica
Automatic Heater Elimina el hielo de las visores, deshielo automático
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) no refrigerado
Field of View FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Image Processing Control automático de ganancia (AGC), Mejora digital del detalle (DDE)
Resolution FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Spectral Range De 7,5 a 13,5 µm
Normativa
Approvals CE: EN55022 Clase A; FCC 47 CFR apartado 15, subapartado B, Clase A (dentro de los límites de CISPR 22:2008 Clase A)

Resources & Support

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

ITS Series Datasheet

Datasheet

ITS Series Datasheet A4

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.