Discontinued

Extech MA130

Minipinza amperimétrica de CA de 200 A

La minipinza amperimétrica de CA de 200 A MA130 de Extech tiene un diseño de bolsillo fácil de usar con una pantalla LCD retroiluminada y un tamaño de mordaza de 16 mm (0,6 pulgadas) que se adapta a conductores de hasta 300 MCM. Permite mediciones en lugares estrechos y tiene mediciones de corriente de rango manual con tres rangos para elegir. Cuenta con retención de datos para congelar las lecturas en pantalla y retención máxima para registrar las lecturas actuales máximas. Incluye dos baterías AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 2000 A, 20,00 A, 200,0 A
Precisión de corriente CA básica ±(4 % de lectura + 30 dígitos)
Resolución máx. de corriente CA 1 mA, 10 mA, 100 mA
Tamaño de la mordaza 0,6 pulgadas (16 mm), conductores hasta 300 MCM
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATII - 600 V, CATII - 300 V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 6,2 × 2,4 × 1,3 pulgadas (158 × 60 × 33,5 mm)
Garantía 2 años
Peso 6 oz (170 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA130 Datasheet

User Manual

Extech MA130 User Manual

Certification

Extech MA130 Declaration of Conformity

Export Restrictions