Discontinued

Extech MA140

Pinza amperimétrica de CA de 300 A con RMS real

Extech MA140 es una pinza amperimétrica de CA compacta con detector VSC. Esta pinza amperimétrica toma medidas con RMS real para lecturas precisas de formas de onda ruidosas, distorsionadas o no sinusoidales. El MA140 puede medir hasta 300 A CA. Incluye estuche de transporte y 2 baterías 2 LR44.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 60 A, 300 A
Detector de tensión sin contacto (VSC) De 80 a 600 VCA
Precisión de corriente CA básica ±2.0 %
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A
RMS real
Tamaño de la mordaza 0,8 pulgadas (22 mm), conductores hasta 300 MCM
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías LR44 (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 5,8 × 2,4 × 1,2 pulgadas (147 × 60 × 31 mm)
Garantía 2 años
Peso 4,9 oz (140 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

User Manual

Extech MA140 User Manual

Certification

Extech MA140 Declaration of Conformity

Export Restrictions