Discontinued

Extech MA145

True RMS 300A AC/DC Clamp Meter

The MA145 is a Compact AC/DC Clamp Meter with NCV detector. This clamp meter takes True RMS measurements for accurate readings of noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The MA145 can measure up to 300 A AC and DC. Complete with carrying case and two LR44 batteries. UL listed with a CAT III 600 V safety rating.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 60A, 300A
Corriente CC 60A, 300A
Detector de tensión sin contacto (VSC) 80 to 600VAC
Precisión básica de corriente CC ±1.5%
Precisión de corriente CA básica ±1.5%
Resolución máx. de corriente CA 0.01A
Resolución máx. de corriente CC 0.01A
RMS real Yes
Tamaño de la mordaza 0.8" (22mm), conductors up to 300MCM
Detalles adicionales
Alimentación 2 × LR44 (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIII - 600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 5.8 × 2.4 × 1.2" (147 × 60 × 31mm)
Garantía 2 years
Peso 4.9oz (140g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MA145 User Manual

Certification

Extech MA145 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

Export Restrictions