Discontinued

Extech MA150

Mini pinza amperimétrica de CA de 200 A + Detector VSC

La minipinza amperimétrica MA150 de Extech ofrece la comodidad de un detector de voltaje de CA sin contacto incorporado y una linterna LED blanca brillante. Mide la corriente CA hasta 200 A con una resolución de 0,1 A y, al mismo tiempo, mide la tensión y la resistencia CA/CC. La mordaza de 1,8 cm (0,7 pulgadas) se adapta a conductores de hasta 300 MCM. Su tamaño compacto permite entrar en espacios reducidos. La MA150 cuenta con una función de apagado automático, retención de datos e indicador de batería baja. Incluye dos baterías AAA y estuche.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 200 A
Detector de tensión sin contacto (VSC)
Precisión de corriente CA básica ±2,5 %
Resistencia 20 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de corriente CA 100 mA
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
Tamaño de la mordaza 0,7 pulgadas (18 mm)
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATII - 600 V, CATIII - 300 V
Certificaciones CE
Dimensiones 7 × 2,5 × 1,3 pulgadas (178 × 65 × 32 mm)
Garantía 2 años
Peso 6 oz (170 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA120 MA150 Datasheet

User Manual

Extech MA150 User Manual

Certification

Extech MA150 Declaration of Conformity

Export Restrictions