Discontinued

Extech MA160

True RMS 200A AC/DC Open Jaw Clamp Meter

The Extech MA160 is an open jaw True RMS 200 A AC/DC Clamp Meter. Its open jaw design provides quick current measurements in tight locations without breaking the circuit. True RMS provides accurate readings on noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The convenient built in non contact voltage (NCV) detector allows quick detection of live voltages while the LED backlight and flashlight help take measurements in dimly lit environments. The MA160 also features AC voltage to 750 V, DC voltage to 1000 V, resistance, capacitance, continuity, and diode test as well as an auto power off and ergonomic housing with built in test lead holders. Complete with test leads, two AA batteries, and pouch.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 60mF
Continuidad Yes
Corriente CA 200A
Corriente CC 200A
Detector de tensión sin contacto (VSC) 100 to 750V
Precisión básica de corriente CC ±(2.5% of reading + 5 digits)
Precisión básica de tensión CA ±(2.5% of reading + 3 digits)
Precisión básica de tensión CC ±(0.8% of reading + 3 digits)
Precisión de corriente CA básica ±(2.5% of reading + 5 digits)
Prueba de diodos Yes
Resistencia 60MΩ
Resolución básica de tensión CC 1mV
Resolución máx. de capacitancia 0.01nF
Resolución máx. de corriente CA 0.1A
Resolución máx. de corriente CC 0.1A
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de tensión CA 1mV
RMS real Yes
Tamaño de la mordaza 0.57" (14.5mm)
Voltaje CA 750V
Voltaje CC 1000V
Detalles adicionales
Alimentación 2 × AA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIII - 600V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 8.3 × 2.1 × 1.4" (210 × 53 × 35mm)
Garantía 2 years
Peso 5.8oz (164g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MA160 User Manual

Datasheet

Extech MA160 Datasheet

Export Restrictions