Discontinued

Extech MA200

Pinza amperimétrica de 400 A de CA

La pinza amperimétrica de CA MA200 de Extech tiene una pantalla LCD con recuento de 2000 con alta precisión para mediciones de corriente. Tiene un tamaño de mordaza de 23 mm (0,9 pulgadas) que admite conductores de hasta 300 MCM. Este medidor tiene un indicador sonoro de continuidad y una prueba de diodo, así como una función de retención de datos y retención máxima. Además, el MA200 tiene protección de sobrecarga para todos los rangos, sobrerrango e indicadores de batería baja. Este medidor tiene autorrango con una función de apagado automático. Incluye cables de prueba, un estuche de transporte y dos baterías AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad ≤30Ω Indicador sonoro
Corriente CA 2, 20, 200, 400 A
Precisión básica de tensión CA ±1,5 %
Precisión básica de tensión CC ±1,2 %
Precisión de corriente CA básica ±2,5 %
Resistencia 200Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de corriente CA 0,001 A
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
Tamaño de la mordaza 0,9 pulgadas (23 mm), conductores hasta 300 MCM
Voltaje CA 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Voltaje CC 200 mV, 2 V, 20, 200 V, 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 7,9 × 2 × 1,4 pulgadas (200 × 50 × 35 mm)
Garantía 2 años
Peso 7 oz (200 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

User Manual

Extech MA200 User Manual

Certification

Extech MA200 Declaration of Conformity

Export Restrictions