Discontinued

Extech MA220

400A AC/DC Clamp Meter

The Extech MA220 AC/DC Clamp Meter offers high accuracy current measurements and a compact size for measuring in tight locations. The MA220's functions include AC/DC voltage and current (600 V/400 A), capacitance (100 µF), frequency (150 kHz), temperature (-50°C to 1000°C/-58°F to 1830°F), and duty cycle (0.5% to 99.0%). It also has a 4,000 count LCD display, data hold, and auto zero on start up, as well as auto ranging and auto power off functions. This clamp meter has a 23 mm (0.9 in) jaw size that accommodates conductors up to 300 MCM. Comes with test leads, Type K bead wire temperature probe, case, two AAA batteries, and user guide.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF
Ciclo de trabajo 0.5 to 99.0%
Continuidad ≤30Ω Beeper
Corriente CA 40A, 400A
Corriente CC 40A, 400A
Frecuencia 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 150kHz
Precisión básica de corriente CC ±2.5%
Precisión básica de temperatura (tipo N) 1°F/°C
Precisión básica de tensión CA 2%
Precisión básica de tensión CC ±1.5%
Precisión de corriente CA básica ±3%
Resistencia 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.1mV
Resolución máx. de capacitancia 0.01nF
Resolución máx. de corriente CA 0.01A
Resolución máx. de corriente CC 0.01A
Resolución máx. de frecuencia 0.001Hz
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -58 to 1830°F (-50 to 1000°C)
Resolución máx. de tensión CA 0.1mV
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0.1%
Tamaño de la mordaza 0.9" (23mm), conductors up to 300MCM
Voltaje CA 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Voltaje CC 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Detalles adicionales
Alimentación 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIII - 600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 7.9 × 2 × 1.4" (200 × 50 ×35mm)
Garantía 2 years
Peso 7oz (200g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MA220 User Manual

Certification

Extech MA220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

Export Restrictions