Discontinued

Extech MA250

Pinza amperimétrica de CA de 200 A + VSC

La pinza amperimétrica compacta MA250 de 200 A de Extech ofrece a los técnicos de mantenimiento, electricistas y aficionados al bricolaje un instrumento de prueba que ofrece un alto nivel de funciones a un excelente precio. Además de una gran cantidad de capacidades de medición de corriente y multímetro central, también cuenta con un detector de voltaje sin contacto (VSC) incorporado. El corazón de la MA250 es un multímetro digital de funciones completas. Las funciones de medición cubren la mayoría de los tipos de resolución de problemas además de las mediciones de sonda de corriente no invasivas. Esto incluye: pruebas de voltaje, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, diodos y continuidad. Incluso mide la temperatura con la sonda de temperatura de alambre de talón tipo K suministrada. La MA250 viene con cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K para uso general, dos baterías AAA, estuche de transporte, manual del usuario y una garantía limitada de un año.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 100µF
Ciclo de trabajo Del 0,1 al 99,9 %
Continuidad
Corriente CA 20 A, 200 A
Frecuencia 10 kHz
Precisión básica de frecuencia ±(1,5 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1°
Precisión básica de tensión CA ±(1,8 % de lectura + 8 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(0,8 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión básica del ciclo de trabajo ±(1,2 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±2,5 %
Prueba de diodos
Resistencia 40,00 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A (CA)
Resolución máx. de frecuencia 1 Hz
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 1400°°F (de -20 a 760°°C)
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0,1 %
Tamaño de la mordaza 1,2 pulgadas (30 mm), conductores de hasta 350 MCM
Temperatura (tipo N) ±(3 % + 9°°F/5°°C)
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 7,9 × 2,6 × 1,5 pulgadas (200 × 66 × 37 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos con recuento de 4000
Peso 7,2 oz (205 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA250 Datasheet

User Manual

Extech MA250 User Manual

Certification

Extech MA250 Declaration of Conformity

Export Restrictions