Discontinued

Extech MA260

Pinza amperimétrica de mordaza abierta de CA/CC de 200 A con RMS real

La Extech MA260 es una pinza amperimétrica de mordaza abierta de 200 A CA con RMS real. La MA260 tiene un detector VSC integrado y puede medir hasta 200 A en su mordaza abierta de 15,2 mm (0,6 pulgadas). Incluye RMS real para lecturas precisas de formas de onda ruidosas, distorsionadas o no sinusoidales. Incluye cables de prueba y dos pilas AAA. Certificación UL con clasificación de seguridad CAT IV de 600 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad
Corriente CA 200 A
Detector de tensión sin contacto (VSC) De 80 a 1000 VCA
Precisión básica de tensión CA ±0.9 %
Precisión básica de tensión CC ±0.3 %
Precisión de corriente CA básica ±3.0 %
Prueba de diodos
Resistencia De 0 a 10 kΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 V
Resolución máx. de corriente CA 0,1 A
Resolución máx. de resistencia
Resolución máx. de tensión CA 0,1 V
RMS real
Tamaño de la mordaza 0,6 pulgadas (16 mm)
Voltaje CA 1,3 V a 1000 V
Voltaje CC 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 7,6 × 2,1 × 1,2 pulgadas (193 × 54 × 31 mm)
Garantía 2 años
Peso 9,9 oz (280 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA260 Datasheet

User Manual

Extech MA260 User Manual

Certification

Extech MA260 Declaration of Conformity

Export Restrictions