Discontinued

Extech MA3010

Pinza amperimétrica flexible de CA de RMS real de 3000 A

La Extech MA3010 es una pinza amperimétrica flexible de CA de RMS real de 3000 A. La MA3010 cuenta con una abrazadera flexible de 25,4 cm (10 pulg.) con monitor LCD. Las mediciones de RMS real son para lecturas precisas de formas de onda ruidosas, distorsionadas o no sinusoidales. Incluye dos pilas AAA. Certificación UL con clasificación de seguridad CAT IV de 600 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA De 0 a 30,00 A, 30,00 a 300,0 A, de 300,0 a 3000 A
Precisión de corriente CA básica ±(lectura del 3 % + 5 dígitos)
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A
RMS real
Tamaño de la mordaza 10 pulgadas (25,4 cm)
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL, NIST
Dimensiones 11 × 4,7 × 1 pulgadas (280 × 120 × 25 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de 3000 cuentas con retroiluminación
Peso 6 oz (170 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3010 Declaration of Conformity

Export Restrictions