Discontinued

Extech MA3018

Pinza amperimétrica flexible de CA con RMS real de 3000 A

La Extech MA3018 es una pinza amperimétrica flexible de CA con RMS real de 3000 A. La MA3018 cuenta con una abrazadera flexible de 45,7 cm (18 pulgadas) con monitor LCD. Las mediciones con RMS real son para lecturas precisas de formas de onda ruidosas, distorsionadas o no sinusoidales. Incluye dos baterías AAA. Certificación UL con clasificación de seguridad CAT IV de 600 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA De 0 a 30,00 A, 30,00 a 300,0 A, de 300,0 a 3000 A
Precisión de corriente CA básica ±(3 % de lectura + 5 dígitos)
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A
RMS real
Tamaño de la mordaza 18 pulgadas (45,7 cm)
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL, NIST
Dimensiones 13,8 × 5,1 × 1 pulgadas (350 × 130 × 25 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD con recuento de 3000 con retroiluminación
Peso 7,1 oz (200 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3018 Declaration of Conformity

Export Restrictions