Discontinued

Extech MA410

Pinza amperimétrica de CA de 400 A + VSC

La pinza amperimétrica compacta MA410 400 A con RMS real de Extech ofrece a los técnicos de mantenimiento de plantas, contratistas eléctricos, solucionadores de problemas de HVAC y aficionados al bricolaje un instrumento de prueba que ofrece un alto nivel de funciones a un excelente precio. Además de una gran cantidad de capacidades de medición de corriente y multímetro central, también tiene un detector de voltaje sin contacto (VSC) incorporado. El corazón de la MA410 es un multímetro digital de funciones completas. Las funciones de medición cubren la mayoría de los tipos de resolución de problemas además de las mediciones de sonda de corriente no invasivas. Esto incluye: pruebas de voltaje, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, diodos y continuidad. Incluso mide la temperatura con la sonda de temperatura de alambre de talón tipo K suministrada. Viene con cables de prueba, sonda de temperatura de alambre tipo K para uso general, dos baterías AAA, estuche de transporte, manual del usuario y una garantía limitada de un año.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 40,00 nF, 400,0 nF, 40,00µF, 100,0µF
Ciclo de trabajo Del 0,5 al 99,0 %
Continuidad
Corriente CA 40,00 A, 400,0 A
Frecuencia De 10 Hz a 10k Hz
Precisión básica de frecuencia ±(1,5 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1°°F/°°C
Precisión básica de tensión CA ±(1,8 % de lectura + 8 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(0,8 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión básica del ciclo de trabajo ±(1,2 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(2,5 % de lectura + 8 dígitos)
Prueba de diodos
Resistencia 400,0Ω, 4000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4000 MΩ, 40,00 MΩs
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A
Resolución máx. de frecuencia 0,01 Hz
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 1400 °°F (de -20 a 760 °°C)
Resolución máx. de tensión CA 0,001 V
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0,10 %
RMS real
Tamaño de la mordaza 1,2 pulgadas (30 mm), conductores de hasta 350 MCM
Temperatura (tipo N) ±(3 % de lectura + 9°°F/5°°C)
Voltaje CA 4000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Voltaje CC 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATII - 600 V
Certificaciones CE
Dimensiones 7,9 × 2,6 × 1,5 pulgadas (200 × 66 × 37 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos con recuento de 4000
Peso 7,2 oz (205 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA410 Datasheet

User Manual

Extech MA410 User Manual

Export Restrictions