Discontinued

Extech MA410T

Pinza amperimétrica de CA de 400 A con RMS real + VSC

La Extech MA410T es una pinza amperimétrica con RMS real de 400 A capaz de medir corriente de manera segura y eficiente sin cables de prueba. El RMS real proporciona lecturas más precisas de CA al medir formas de onda distorsionadas. El detector VSC integrado permite a los usuarios verificar rápidamente la presencia de cables activos antes de realizar la prueba. Las funciones del multímetro digital en la MA410T incluyen: voltaje CA/CC (600 V), resistencia (40 MΩ), capacitancia (100 µF), frecuencia (10 kHz), temperatura (de -20°°C a 760°°C/de -4°°F a 1400°°F), ciclo de trabajo, diodo y continuidad. La MA410T también proporciona un tamaño de apertura de mordaza de 30 mm (1,2 pulgadas) para conductores de hasta 350 MCM. La pantalla retroiluminada con recuento de 4000 puede mostrar funciones como retención de datos, modo relativo y apagado automático. Viene con cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K para uso general, dos baterías AAA, estuche de transporte y manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 40,00 nF, 400,0 nF, 40,00µF, 100,0µF
Ciclo de trabajo Del 0,5 al 99,0 %
Continuidad
Corriente CA 40,00 A, 400,0 A
Detector de tensión sin contacto (VSC)
Frecuencia De 10 Hz a 10k Hz
Precisión básica de frecuencia ±(1,5 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1°°F/°°C
Precisión básica de tensión CA ±(1,8 % de lectura + 8 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(0,8 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión básica del ciclo de trabajo ±(1,2 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(2,5 % de lectura + 8 dígitos)
Prueba de diodos
Resistencia 400,0Ω, 4000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4000 MΩ, 40,00 MΩs
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A
Resolución máx. de frecuencia 0,01 Hz
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 1400 °°F (de -20 a 760 °°C)
Resolución máx. de tensión CA 0,001 V
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0,10 %
RMS real
Tamaño de la mordaza 30 mm (1,2 pulgadas), conductores de hasta 350 MCM
Temperatura (tipo N) ±(3% de lectura + 9 °°F/5 °°C)
Voltaje CA 4000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Voltaje CC 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATII - 600 V
Certificaciones CE
Dimensiones 7,9 × 2,6 × 1,5 pulgadas (200 × 66 × 37 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos con recuento de 4000
Peso 7,2 oz (205 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA410T Datasheet

User Manual

Extech MA410T User Manual

Certification

Extech MA410T Declaration of Conformity

Export Restrictions