Discontinued

Extech MA430

Pinza amperimétrica de CA de 400 A + VSC

La Extech MA430 es una pinza amperimétrica compacta de 400 A CA que permite a los usuarios tomar medidas en espacios reducidos. La abertura de la mordaza de 30 mm (1,2 pulgadas) permite conductores de hasta 350 MCM. Con una lectura grande de cuatro dígitos, la pantalla iluminada es fácil de ver en áreas de trabajo con poca iluminación, y el selector de marcación con el pulgar está colocado ergonómicamente para una operación conveniente con una sola mano. Las funciones del multímetro MA430 incluyen voltaje CA/CC, resistencia, diodo y continuidad. También integrado en el MA430 está el detector de voltaje sin contacto (VSC). Eliminando la necesidad de un comprobador separado, el detector VSC usa un LED rojo para alertar a los usuarios sobre la presencia de voltaje en los cables activos. Las características adicionales incluyen retención de datos, apagado automático e indicación de batería baja. Viene con cables de prueba, batería de 9 V, estuche de transporte blando y manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad
Corriente CA 400 A
Detector de tensión sin contacto (VSC)
Precisión básica de tensión CA ±(1,5 % de lectura + 5 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(1,5 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(2,5 % de lectura + 8 dígitos)
Prueba de diodos
Resistencia 20 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de corriente CA 0,001 A
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
Tamaño de la mordaza 30 mm (1,2 pulgadas), conductores de hasta 350 MCM
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 7,8 × 2,8 × 1,6 pulgadas (197 × 70 × 40 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos con recuento de 2000
Peso 6,5 oz (183 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

User Manual

Extech MA430 User Manual

Certification

Extech MA430 Declaration of Conformity

Export Restrictions