Discontinued

Extech MA430T

Pinza amperimétrica de CA de 400 A con RMS real + VSC

La Extech MA430T es una pinza amperimétrica compacta de 400 A CA que permite a los usuarios tomar medidas en espacios reducidos. La abertura de la mordaza de 30 mm (1,2 pulgadas) permite conductores de hasta 350 MCM. Con una lectura grande de cuatro dígitos, la pantalla iluminada es fácil de ver en áreas de trabajo con poca iluminación, y el selector de marcación con el pulgar está colocado ergonómicamente para una operación conveniente con una sola mano. También tiene RMS real para una mayor precisión al medir formas de onda distorsionadas. Las funciones del multímetro MA430T incluyen voltaje CA/CC, resistencia, diodo y continuidad. También integrado en el MA430T está el detector de voltaje sin contacto (VSC). Eliminando la necesidad de un comprobador separado, el detector VSC usa un LED rojo para alertar a los usuarios sobre la presencia de voltaje en los cables activos. Las características adicionales incluyen retención de datos, apagado automático e indicación de batería baja. Viene con cables de prueba, batería de 9 V, estuche de transporte blando y manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad
Corriente CA 400 A
Detector de tensión sin contacto (VSC)
Precisión básica de tensión CA ±(1,5 % de lectura + 5 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(1,5 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(2,5 % de lectura + 8 dígitos)
Prueba de diodos
Resistencia 20 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de corriente CA 0,001 A
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
RMS real
Tamaño de la mordaza 1,2 pulgadas (30 mm), conductores de hasta 350 MCM
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 7,8 × 2,8 × 1,6 pulgadas (197 × 70 × 40 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos con recuento de 2000
Peso 6,5 oz (183 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

User Manual

Extech MA430T User Manual

Certification

Extech MA430T Declaration of Conformity

Export Restrictions