Discontinued

Extech MA61

Medidor de tenaza de CA de 60 A con RMS real + VSC

La Extech MA61 es una pinza amperimétrica de CA con un detector de voltaje NCV y protección total contra sobrecargas. La pinza amperimétrica de rango manual viene con tres rangos de corriente y voltaje CA/CC a 600 V. El rango de 6000 mA permite mediciones de baja corriente que pueden usarse en la industria automotriz. El exclusivo modo VFC (control de frecuencia variable) ayuda a solucionar y diagnosticar aplicaciones HVAC que funcionan con frecuencia variable. La MA61 también cuenta con mediciones de resistencia, capacitancia, frecuencia, diodo y continuidad, así como un indicador de batería baja de retención de datos y funciones de apagado automático. Incluye cables de prueba, estuche de transporte y dos pilas AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 6,2 nF, 620µF, 62 mF
Continuidad
Corriente CA 600 mA, 6000 mA, 60 A
Detector de tensión sin contacto (VSC)
Frecuencia De 10 Hz a 60 kHz
Precisión básica de tensión CA ±0,8 %
Precisión básica de tensión CC ±0,7 %
Precisión de corriente CA básica ±2,0 %
Prueba de diodos
Resistencia 600Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 1 pF
Resolución máx. de corriente CA 0,1 mA
Resolución máx. de frecuencia 0,001 Hz
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 1 mV
RMS real
Tamaño de la mordaza 0,7 pulgadas (18 mm), conductores hasta 300 MCM
Voltaje CA 6 V, 60 V, 600 V
Voltaje CC 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATII - 600 V, CATIII - 300 V
Certificaciones CE, ETL, NIST
Dimensiones 6,9 × 2,4 × 1,3 pulgadas (175 × 60 × 33,5 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de 6000 cuentas con retroiluminación
Peso 6 oz (170 g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech MA61 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA61 MA63 Datasheet

User Manual

Extech MA61 MA63 User Manual

Export Restrictions