Discontinued

Extech MA610

Pinza amperimétrica de CA de 600 A + VSC

La Extech MA610 es una pinza amperimétrica completamente cargada con funciones de multímetro que incluyen corriente CA, voltaje CA/CC, resistencia, frecuencia y capacitancia. También tiene un detector de voltaje sin contacto (VSC) incorporado para verificar rápidamente los circuitos y cables en busca de voltajes activos. El medidor de bolsillo con mordaza de 30 mm (1,2 pulgadas) se adapta a conductores de hasta 500 MCM y está diseñado con una gran pantalla LCD retroiluminada para ver en áreas con poca luz.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 100µF
Continuidad
Corriente CA 600,0 A
Detector de tensión sin contacto (VSC) De 100 a 600 VCA
Frecuencia 1 MHz
Precisión básica de tensión CA ±1,2 %
Precisión básica de tensión CC ±0,8 %
Precisión de corriente CA básica ±2,0 %
Prueba de diodos
Resistencia 40 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 1 mA
Resolución máx. de frecuencia 0,01 Hz
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 1 mV
Tamaño de la mordaza 1,2 pulgadas (30 mm), conductores de hasta 500 MCM
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 3 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 9 × 3 × 1,6 pulgadas (228 × 77 × 41 mm)
Garantía 2 años
Peso 9,3 oz (265 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MA610 User Manual

Datasheet

Extech MA610 Datasheet

Certification

Extech MA610 Declaration of Conformity

Export Restrictions