Discontinued

Extech MA620

Pinza amperimétrica de CA de 600 A con RMS real + VSC

La MA620 de Extech es una pinza amperimétrica de CA con autorrango con RMS real que ofrece a los técnicos de mantenimiento de plantas, solucionadores de problemas eléctricos y aficionados al bricolaje un producto con un alto rendimiento y un valor excepcional. Además de una serie de capacidades avanzadas de medición de corriente y multímetro, también tiene un detector de voltaje sin contacto (VSC) incorporado. Puede seleccionar los modos de rango automático o manual. Las funciones de medición cubren todos los tipos de resolución de problemas además de las mediciones de sonda de corriente no invasivas, como pruebas de voltaje, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, diodo y continuidad. Incluso mide la temperatura con la sonda de alambre de talón tipo K suministrada. Incluye cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K, batería de 9 V y estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 40,00 nF, 400,0 nF, 4000ΩF, 40,0ΩF, 400,0ΩF, 4000ΩF
Ciclo de trabajo Del 0,5 al 99,0 %
Continuidad
Corriente CA 60,00 A, 600,0 A
Detector de tensión sin contacto (VSC)
Frecuencia De 10 Hz a 10k Hz
Precisión básica de frecuencia ±(3 % de lectura + 5 dígitos)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1°°F/°°C
Precisión básica de tensión CA ±(1,8 % de lectura + 8 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(1,5 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión básica del ciclo de trabajo ±(1,2 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(2,8 % de lectura + 8 dígitos)
Prueba de diodos
Resistencia 600,0Ω, 6000 kΩ, 60,00 kΩ, 600,0 kΩ, 6000 MΩ, 60,00 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A
Resolución máx. de frecuencia 0,01 nF
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 1400 °°F (de -20 a 760 °°C)
Resolución máx. de tensión CA 0,001 V
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0,10 %
RMS real
Tamaño de la mordaza 1,5 pulgadas (40 mm), conductores de hasta 500 MCM
Temperatura (tipo N) ±(3 % de lectura + 9°°F/5°°C)
Voltaje CA 6000 V, 60,00 V, 600,0 V
Voltaje CC 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 9,1 × 3 × 1,5 pulgadas (232 × 77 × 39 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos de 6000 cuentas
Peso 9,6 oz (271 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

User Manual

Extech MA620 User Manual

Certification

Extech MA620 Declaration of Conformity

Export Restrictions