Macro 3-5 micron, f/2.5 MWIR FPO Manual Bayonet Lens (T300385)

Macro 3-5 µm, f/2.5 MWIR FPO Manual Bayonet Lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR, and X85xx MWIR.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Banda espectral 3 - 5 µm
Distancia hiperfocal N/A
Distorsión < 2%
Diámetro 76.5 mm (3.01 in)
Longitud 114.6–130.5 mm (4.51–5.14 in)
Longitud focal 27–40 mm (reimaging)
Número_F 2.5
Rango de enfoque ~110 mm to ~600 mm
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Rango de temperatura operativa -20°C to 50°C (-4° to 122°F)
General
Peso 0.895 kg (1.97 lb)
Promedio de transmisión > 85%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro