Discontinued

Extech MG302

13 Function Wireless True RMS MultiMeter/Insulation Tester

The Extech MG302 is a Wireless True RMS Multimeter with a built in insulation resistance tester. By adding insulation testing capabilities to this CAT IV-rated digital multimeter, electrical troubleshooters will always be equipped for the job. The digital insulation resistance tester, or megohmmeter, comes with four different test voltages for measuring resistance up to 4G Ω with 0.001 MΩ resolution. The multimeter also includes useful extras like duty cycle measurements, milliamp readings, and a built-in wireless data recording for safer troubleshooting and maintenance on moving equipment. The MG302 is waterproof (IP67-rated) and comes with a remote USB receiver, Windows compatible software, test leads with alligator clips, Type K bead wire temperature probe with adapter, carrying case, six AA batteries, and a user manual.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bucle de corriente (4-20 mA) % -25 to 125%
Capacitancia 40mF
Ciclo de trabajo 0.1 to 99.9%
Continuidad Yes
Corriente CA 10A
Corriente CC 10A
Frecuencia 100MHZ
Frecuencia de transmisión inalámbrica 433MHz
Precisión básica de corriente CC ±1.0%
Precisión básica de frecuencia ±0.1%
Precisión básica de resistencia de aislamiento ±3%
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0.1°F (0.1°C)
Precisión básica de tensión CA ±1%
Precisión básica de tensión CC ±0.06%
Precisión básica del ciclo de trabajo ±1.2%
Precisión de corriente CA básica ±1.5%
Prueba de diodos Yes
Resistencia 40MΩ
Resistencia de aislamiento 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.01mV
Resolución máx. de capacitancia 0.001nF
Resolución máx. de corriente CA 0.1µA
Resolución máx. de corriente CC 0.01µA
Resolución máx. de frecuencia 0.001HZ
Resolución máx. de resistencia 0.01Ω
Resolución máx. de resistencia de aislamiento 0.001MΩ
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -58 to 2192°F (-50 to 1200°C)
Resolución máx. de tensión CA 0.1mV
Resolución máx. del bucle de corriente (4-20 mA) % 0.01%
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0.01
RMS real Yes
Temperatura (tipo N) ±1% + 4.5°F (2.5°C)
Tensión de prueba de aislamiento 125V, 250V, 500V, 1000V
Voltaje CA 1000V
Voltaje CC 1000V
Detalles adicionales
Alimentación 6 × AA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIV - 600V
Certificaciones CE, FCC, UL
Clasificación IP IP67
Dimensiones 7.8 × 3.6 × 1.9" (200 × 92 × 50mm)
Garantía 2 years
Peso 20.5oz (582g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech MG302 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MG302 User Manual

Export Restrictions