Discontinued

Extech MG325

CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter

The Extech MG325 combines a 200GΩ/1000 V high range insulation tester with a full-featured true RMS multimeter in a single, compact instrument. CAT IV safety rating ensures the highest level of protection.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 500 µF
Continuidad Yes
Corriente de fugas 2000µA
Frecuencia 1kHz
Precisión básica de baja resistencia ±(1.5% of reading + 5 digits)
Precisión básica de corriente de fuga ±(10% of reading + 3 digits)
Precisión básica de frecuencia ±(0.1% of reading + 3 digits)
Precisión básica de resistencia de aislamiento ±(3% of reading + 3 digits)
Precisión básica de tensión CA ±(1.5% of reading + 5 digits)
Precisión básica de tensión CC ±(2% of reading + 3 digits)
Precisión básica de tensión de prueba de aislamiento 0 to 20%
Resistencia 10MΩ
Resistencia baja 100Ω
Resistencia de aislamiento 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ,500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ, 50GΩ, 100GΩ, 200GΩ
Resistencia máx. de baja resistencia 0.01Ω
Resolución básica de tensión CC 0.01V
Resolución máx. de capacitancia 0.1nF
Resolución máx. de corriente de fuga 10µA
Resolución máx. de frecuencia 0.1Hz
Resolución máx. de resistencia 0.01kΩ
Resolución máx. de resistencia de aislamiento 0.001MΩ
Resolución máx. de tensión CA 0.01V
RMS real Yes
Tensión de prueba de aislamiento 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
Voltaje CA 600V
Voltaje CC 600V
Detalles adicionales
Alimentación 6 × AA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIV - 600V
Certificaciones CE
Dimensiones 8.9 × 4.1 × 2.3" (225 × 103 × 59mm)
Garantía 2 years
Peso 1.5lbs (0.7kg)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MG325 User Manual

Certification

Extech MG325 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MG325 Datasheet

Export Restrictions