Kit de iniciación FLIR MIX™ de la serie X

Kit de iniciación visible e infrarrojo para investigación científica de alta velocidad

Diseñado para profesionales de la investigación y la ingeniería que traspasan los límites del descubrimiento, el kit de iniciación MIX para cámaras infrarrojas de la serie X combina a la perfección imágenes de luz infrarroja y visible en un único archivo de datos sincronizado. Con una alineación espacial y temporal de gran precisión, este kit elimina las conjeturas del análisis térmico tradicional, permitiendo a los usuarios correlacionar al instante los patrones de calor con los detalles estructurales. Este kit, que recoge y combina imágenes infrarrojas y visibles a una velocidad de hasta 1004 fotogramas por segundo, garantiza que se capte cada milisegundo de cambio con absoluta precisión, por lo que es perfecto para investigaciones científicas de alta velocidad como las pruebas de airbags, balística y dinámica de explosivos.

Con FLIR MIX, no sólo verá más, sino que lo verá todo.

Vea más. Sepa más.
Capture todos los detalles con imágenes infrarrojas y visibles alineadas temporal y espacialmente: sin complejos posprocesamientos ni lagunas de datos, sólo claridad instantánea.
Grabe eventos térmicos en rápido movimiento con hasta 1.004 fotogramas por segundo a máxima resolución, para no perderse ningún momento crucial.
Puede transmitir, controlar y registrar datos infrarrojos y visibles para luego analizarlos y compartirlos, todo dentro de FLIR Research Studio.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 1920 × 1080 (cámara visible)
Paso de píxel 10 µm (cámara visible)
Tipo de detector Área CMOS (cámara visible)
Frecuencia de imagen [ventana completa] 1120 Hz (cámara visible)
Tiempo de integración De 2 µs a 1 segundo
Generación de imágenes y óptica
Frecuencia de imagen [ventana completa] 1120 Hz (cámara visible)
Interfaz de la lente Montura C
Lente Lente de 35 mm y 4/3”
Modos de subventana Flexible hasta 1920 × 8 a 86,230 Hz
Paso de píxel 10 µm (cámara visible)
Resolución del detector 1920 × 1080 (cámara visible)
Tiempo de integración De 2 µs a 1 segundo
Tipo de detector Área CMOS (cámara visible)
Transmisión de datos digitales CXP-12 en 2 enlaces
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz Interfaz de captación de fotogramas: Hasta 4 enlaces CXP 2.1 de 12 Gbps: admite 1 o 2 enlaces a la cámara infrarroja y 2 enlaces a la cámara visible incluida.
Interfaz de ordenador: Thunderbolt 3 (ordenador no incluido)
Modo(s) de activación Botón, señal TTL externa, activador CXP
General
Contenido del paquete Cámara visible de alta velocidad, captación de fotogramas CXP-12 Quadlink a sistema Thunderbolt, cables BNC a HD-BNC, montaje lateral de la cámara X, tarjeta de licencia de 1 año de Research Studio Pro, kit de herramientas de Research Studio MIX (licencia perpetua), lente de montaje C de 35 mm y 4/3” Kowa de la serie XC, cable de alimentación/sincronización, herramienta de instalación/retirada HD-BNC, estuche rígido

Resources & Support

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos del kit de inicio FLIR MIX X-Series

Datasheet

FLIR MIX X-Series Starter Kit Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro