Discontinued

Extech MM560A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM560A is a MultiMaster® High-Accuracy Multimeter that functions with 0.03% basic DCV accuracy and up to 20 kHz True RMS ACV bandwidth. It measures capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests with 600 V input protection on all functions. It also has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative and hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, protective holster with stand, and 9 V battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 50nF to 9999µF
Ciclo de trabajo 0.1% to 99.99%
Corriente CA 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corriente CC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frecuencia Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Precisión básica de corriente CC ±(0.1% + 20 digits)
Precisión básica de frecuencia ±(0.002% + 4 digits)
Precisión básica de tensión CA ±(0.8% + 60 digits)
Precisión básica de tensión CC ±(0.03% + 2 digits)
Precisión básica del ciclo de trabajo ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Precisión de corriente CA básica ±(1% + 40 digits)
Resistencia 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.01mV
Resolución máx. de capacitancia 0.01nF
Resolución máx. de corriente CA 0.01µA
Resolución máx. de corriente CC 0.01µA
Resolución máx. de frecuencia 0.0001Hz
Resolución máx. de resistencia 0.01Ω
Resolución máx. de tensión CA 0.01mV
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0.01%
RMS real Yes
Voltaje CA 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Voltaje CC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Categoría de seguridad CATIV - 600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantía 3 years
Peso 0.75lb (340g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Export Restrictions