Discontinued

Extech MM570A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM570A is a High-Accuracy Multimeter with 0.02% basic DCV accuracy and up to 100 kHz True RMS ACV bandwidth. The MM570A has special True RMS combination AC/DC function for measurements of rectified AC (non-symmetrical) voltage and current waveforms. Features include 4 mA to 20 mA readings, displayed as 0-100% for process current measurements. Like other quality multimeters, it includes functions like dual Type K temperature inputs, capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests. with. Additionally it has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative, hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows® compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, temperature probe, protective holster with stand, and 9 V battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 50nF to 9999µF
Ciclo de trabajo 0.1% to 99.99%
Corriente CA 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Corriente CC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Frecuencia Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Precisión básica de corriente CC ±(0.1% + 20 digits)
Precisión básica de frecuencia ±(0.002% + 4 digits)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0.1°F/°C
Precisión básica de tensión CA ±(0.4% + 40 digits)
Precisión básica de tensión CC ±(0.02% + 2 digits)
Precisión básica del ciclo de trabajo ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Precisión de corriente CA básica ±(0.7% + 50 digits)
Resistencia 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.01mV
Resolución máx. de capacitancia 0.01nF
Resolución máx. de corriente CA 0.01µA
Resolución máx. de corriente CC 0.01µA
Resolución máx. de frecuencia 0.0001Hz
Resolución máx. de resistencia 0.01Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Resolución máx. de tensión CA 0.01mV
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0.01%
RMS real Yes
Temperatura (tipo N) ±(0.3% + 2°F/1°C)
Voltaje CA 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Voltaje CC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Categoría de seguridad CATIV - 600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantía 3 years
Peso 0.75lb (340g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Certification

Extech MM570A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Export Restrictions