Discontinued

Extech MM750W

Multímetro de RMS real CAT IV de registro de datos inalámbrico

El MM750W de Extech es un multímetro de registro de datos inalámbrico resistente y totalmente equipado con 14 funciones. Incluye detección de voltaje de CA sin contacto y medición de temperatura tipo K. Mediante la función inalámbrica, el módulo de registro de datos Bluetooth® y la aplicación gratuita ExView® W-Series, podrá transmitir lecturas en tiempo real a sus dispositivos inteligentes, almacenar más de 15 000 lecturas para transferirlas de forma inalámbrica a fin de generar análisis de los datos e informes, y añadir notas y lecturas a las fotos capturadas con la cámara de su dispositivo inteligente, así como utilizar esos dispositivos como segunda pantalla para facilitarle la visualización o el uso compartido. Un medidor inteligente que no requiere un portapapeles o un bloc de notas en el trabajo.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 9,999 nF a 99,99 mF
Ciclo de trabajo De 0,1 a 99,9 %
Continuidad Sí, aviso sonoro
Corriente CA De 0,1µA a 10,00 A, de 0,1µA a 6000µA
Corriente CC De 0,1µA a 10,00 A, de 0,1µA a 6000 µA
Detector de tensión sin contacto (VSC) >100 VCA
Frecuencia De 9,999 Hz a 55,00 MHz
Memoria 15 360 puntos de datos con módulo DAT12
Precisión básica de corriente CC ±0,12 % de lectura ±5 dígitos
Precisión básica de frecuencia ±1,5 % de lectura ±3 dígitos
Precisión básica de temperatura (tipo N) 1°°F/°°C
Precisión básica de tensión CA ±0,6 % de lectura ±3 dígitos
Precisión básica de tensión CC ±0,6 % de lectura ±2 dígitos
Precisión básica del ciclo de trabajo ±1,2 % de lectura ±2 dígitos
Precisión de corriente CA básica ±0,15 % de lectura ±5 dígitos
Prueba de diodos 3,000 V
Resistencia De 0,1Ω a 60,00 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,001 nF
Resolución máx. de corriente CA 0,1µ A
Resolución máx. de corriente CC 0,1µ A
Resolución máx. de frecuencia 0,001 MHz
Resolución máx. de prueba de diodo 0,001 V
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -40 a 1832 °°F (de -40 a 1000 °°C)
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0,10 %
RMS real
Temperatura (tipo N) ±(2 % + 2°°F/°°C)
Voltaje CA De 0,1 mV a 1000 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIV - 600V, CATIII - 1000V
Certificaciones CE, UL, FCC
Dimensiones 7,4 × 3,8 × 2,2 pulgadas (188 × 96 × 56 mm)
Garantía 3 años
Peso 14,6 oz (415 g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech MM750W Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM750W Datasheet

User Manual

Extech MM750W User Manual

Export Restrictions