Discontinued

Extech MN10

Pocket MultiMeter + NCV

The Extech MN10 is an affordable, Pocket Multimeter that is fully loaded with functions such as a built in non-contact voltage (NCV) detector, AC/DC voltage, current, resistance, and a battery test. Its easy-to-use manual ranging design allows you to select the voltage, current, or resistance range you are testing. Perfect for students, DIYs, and entry level electricians.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CC 200mA
Detector de tensión sin contacto (VSC) 100 to 600VAC
Precisión básica de corriente CC ±1.2%
Precisión básica de tensión CA ±1.2%
Precisión básica de tensión CC ±0.5%
Prueba de diodos Yes
Prueba de pila 9V
Resistencia 2000kΩ
Resolución básica de tensión CC 0.1mV
Resolución máx. de corriente CC 1µA
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de tensión CA 0.1V
Voltaje CA 500V
Voltaje CC 500V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × A23 (12V) battery
Categoría de seguridad CATII - 300V
Certificaciones CE
Dimensiones 4.3 × 2.1 × 1.3" (108 × 53 × 32mm)
Garantía 1 year
Peso 3.6oz (102g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MN10 User Manual

Datasheet

Extech MN10 Datasheet

Export Restrictions