Discontinued

Extech MN15A

Digital Mini MultiMeter

Small on size and configured with vital functionality, the compact, manual-ranging Extech MN15A Digital Mini Multimeter is a popular choice for anyone who prefers a smaller meter they can carry in a pocket or tool belt. Handy for quick testing, use it to measure AC/DC voltage and DC current, as well resistance with functions for testing diodes and checking for continuity. Plus, the battery test function lets you quickly check the condition of 1.5 V and 9 V batteries. The MN15A comes with a built-in stand, 9 V battery, test leads, and a general purpose temperature probe.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CC 10A
Precisión básica de corriente CC ±1.2%
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0.1 °
Precisión básica de tensión CA ±1.2%
Precisión básica de tensión CC ±0.5%
Prueba de pila 9V & 1.5V Batteries
Resistencia 20MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.1mV
Resolución máx. de corriente CC 0.1mA
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Resolución máx. de tensión CA 0.1V
Temperatura (tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Voltaje CA 600V
Voltaje CC 600V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Categoría de seguridad CATIV - 600V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garantía 2 years
Peso 5.4oz (153g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MN15A User Manual

Certification

Extech MN15A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Export Restrictions