Discontinued

Extech MN16A

Digital Mini MultiMeter

The Extech MN16A is a Digital Mini Multimeter. It measures AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, continuity, diode test, Type K temperature, and duty cycle. In addition, it has an auto power off with disable feature. Measurements are viewed on a large, easy to read LCD display. Product complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe, and test leads.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 100µF
Ciclo de trabajo 0.1 to 99.9%
Corriente CA 10A
Corriente CC 10A
Frecuencia 5MHz
Precisión básica de corriente CC ±1.5%
Precisión básica de frecuencia ±1.2%
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0.1 °
Precisión básica de tensión CA ±1.5%
Precisión básica de tensión CC ±1.2%
Precisión básica del ciclo de trabajo ±1.2%
Precisión de corriente CA básica ±1.8%
Resistencia 40MΩ
Resolución básica de tensión CC 1mV
Resolución máx. de capacitancia 0.01nF
Resolución máx. de corriente CA 0.1µA
Resolución máx. de corriente CC 0.1µA
Resolución máx. de frecuencia 0.001Hz
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Resolución máx. de tensión CA 0.1mV
Temperatura (tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Voltaje CA 600V
Voltaje CC 600V
Detalles adicionales
Alimentación 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIV - 600V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garantía 2 years
Peso 5.4oz (153g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MN16A User Manual

Certification

Extech MN16A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Export Restrictions