Discontinued

Extech MN25

MiniTec™ Digital MultiMeter

The Extech MN25 MiniTec™ Digital Multimeter has a large, 2,000 count LCD display with a 10 A fuse protection. This meter reads the AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity. It is capable of running a 1.5 V and 9 V battery test function, and it comes with an overload protection feature with the overload indication signal. This rugged, pocket sized meter is manual ranging and runs eight different functions. The MN25 comes complete with a protective holster, stand, one 9 V battery, and the needed test leads.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad Yes
Corriente CA 200 mA, 10 A
Corriente CC 200 mA, 10 A
Precisión básica de corriente CC ±1.2%
Precisión básica de tensión CA ±1.5%
Precisión básica de tensión CC ±0.5%
Precisión de corriente CA básica ±1.8%
Prueba de diodos Yes
Prueba de pila 9 V, 1.5 V
Resistencia 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.1 mV
Resolución máx. de corriente CA 1 µA
Resolución máx. de corriente CC 1 µA
Resolución máx. de resistencia 0.1 Ω
Resolución máx. de tensión CA 0.1 V
Voltaje CA 200 V, 600 V
Voltaje CC 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Categoría de seguridad CATII - 600V
Certificaciones UL
Dimensiones 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40 mm)
Garantía 1 year
Peso 9.17 oz (260 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MN25 User Manual

Datasheet

Extech MN25 Datasheet

Export Restrictions