Discontinued

Extech MN26T

MiniTec™ Autoranging Digital MultiMeter

Small on size, big on versatility, the autoranging Extech MN26T MiniTec™ Digital Multimeter is equipped with extensive capabilities, making it a popular choice for technicians, electrical hobbyists/tinkerers, and DIYers alike. You can use the MN26T the way you would use a bigger meter, but you can also keep it with you for quick testing, on the road repairs, or in the field service calls. Use it to measure AC/DC voltage and current, as well as resistance, capacitance, frequency, and duty cycle. Test diodes and continuity, and use functions like data hold and relative mode. Even measure temperature with the supplied Type K bead wire temperature probe. The 4 digit, 4,000 count display is easy to read, and the built in tilt stand is handy for bench work. Comes with test leads, Type K thermocouple probe, two AAA batteries, and carrying case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 200ΩF
Ciclo de trabajo 0.1% to 99.9% (0.1%)
Continuidad Yes
Corriente CA 10A
Corriente CC 10A
Frecuencia 10MHz
Precisión básica de corriente CC ±1.5%
Precisión básica de frecuencia ±1.5%
Precisión básica de temperatura (tipo N) 1 °
Precisión básica de tensión CA ±1.5%
Precisión básica de tensión CC ±1.0%
Precisión básica del ciclo de trabajo ±1.2%
Precisión de corriente CA básica ±1.8%
Prueba de diodos Yes
Resistencia 40MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.1mV
Resolución máx. de capacitancia 0.001nF
Resolución máx. de corriente CA 0.1µA
Resolución máx. de corriente CC 0.1µA
Resolución máx. de frecuencia 0.001Hz
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) 0 to 1400 °F (1 °), 0 to 760 °C
Resolución máx. de tensión CA 0.1mV
Temperatura (tipo N) ±3.0%
Voltaje CA 600V
Voltaje CC 600V
Detalles adicionales
Alimentación 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATII - 600V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40mm)
Garantía 2 years
Pantalla 4000-count segment LCD
Peso 9.17oz (260g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech MN26T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN26T Datasheet

Export Restrictions