Discontinued

Extech MN30

True RMS AutoSensing™ Multimeter + NCV

The Extech MN30 is a convenient pocket multimeter with an AutoSensing™ feature. The AutoSensing™ feature enables the meter to recognize inputs and automatically switch to the correct mode of operation (i.e. voltage to resistance measurements). The true RMS AC voltage measurement allows for accurate readings regardless of waveforms. The built in, non-contact voltage (NCV) detector allows for quick detection of live voltage. Convenient LED flashlight illuminates dimly lit area.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad <30Ω (beeper)
Detector de tensión sin contacto (VSC) 50 to 600VAC
Precisión básica de tensión CA ±(1.5% of reading + 3 digits)
Precisión básica de tensión CC ±(1.5% of reading + 3 digits)
Resistencia 1Ω to 10MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.01V
Resolución máx. de resistencia
Resolución máx. de tensión CA 0.01V
RMS real Yes
Voltaje CA 600V
Voltaje CC 600V
Detalles adicionales
Alimentación 2 × AAA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIII - 600V
Certificaciones CE, ETL
Dimensiones 4.8 × 2.6 × 1.4" (123 × 65 × 35mm)
Garantía 2 years
Peso 50V to 600V

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MN30 Datasheet

User Manual

Extech MN30 User Manual

Certification

Extech MN30 Declaration of Conformity

Export Restrictions