Discontinued

Extech MN47

12 Function Compact MultiMeter + NCV

The compact, manual ranging MN47 digital mini multimeter is equipped with the extensive capabilities for both active tradesman and hobbyist alike. In addition to its electronic and electrical testing functions, the MN47 adds value with a built in, non-contact voltage detector. You won't have to search for a voltage pen in order to safely check for voltage prior to attaching the multimeter's test leads. A bright red LED alerts you to the presence of voltage. Complete with test leads, bead wire Type K probe, 9 V battery, and a carrying case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 100µF
Ciclo de trabajo 0.1 to 99.9%
Continuidad Yes
Corriente CA 10A
Corriente CC 10A
Detector de tensión sin contacto (VSC) 100 to 600VAC
Frecuencia 10MHz
Prueba de diodos Yes
Resistencia 40MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.1mV
Resolución máx. de capacitancia 1pF
Resolución máx. de corriente CA 0.1µA
Resolución máx. de corriente CC 0.1µA
Resolución máx. de frecuencia 0.001Hz
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) 1400 °F (760 °C)
Resolución máx. de tensión CA 0.1V
Voltaje CA 600V
Voltaje CC 600V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Categoría de seguridad CATIII - 600V
Certificaciones CE
Dimensiones 5.9 × 2.75 × 1.8" (150 × 70 × 48mm)
Garantía 2 years
Pantalla 4000-count segment LCD
Peso 9oz (255g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MN47 User Manual

Certification

Extech MN47 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN42-MN47 Datasheet

Export Restrictions