Discontinued

Extech MO100

Medidor de humedad

El Extech MO100 es un medidor de humedad de bolsillo para medir el contenido de humedad en madera, yeso y otros materiales de construcción. Cuenta con una exclusiva pantalla LCD doble que muestra de forma simultánea la humedad de la pared (de 0 a 100) y la temperatura del aire (de 0 a 50 °C/32 a 122 °F). Las clavijas de posición múltiple para sensores se retraen para un almacenamiento seguro. El Extech MO100 ofrece un uso sencillo con un interruptor lateral seleccionable (Desactivado, Prueba y Calibración). También cuenta con una función de retención de datos para congelar las lecturas en la pantalla y una función de ajuste de la calibración para aumentar la repetibilidad. Incluye clavijas de repuesto, dos pilas AAA y un estuche.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad relativa (pin) 0 a 100
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,2°
Temperatura (contacto) De 0 a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 192 × 30 × 45 mm (7,6 × 0,8 × 1,8 in)
Garantía 2 años
Peso 108 g (3,8 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech MO100 User Manual

Datasheet

Extech MO100 Datasheet

Export Restrictions